Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

Táto rýchlouvoľňovacia krytka je vyrobená z LDPE. Jednoduchá, ale efektívna konštrukcia umožňuje rýchle nasadenie krytky na diel a jej ľahké odstránenie pomocou úchytu, ktorý odtrhne krytku v polovici, široko ju otvorí pre rýchlu aplikáciu.
Nový kód produktu:

10092125

Starý kód produktu:

18306

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1613 €
5000 + 0,0814 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

80,65 €

500 x 0,1613 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.0 mm
h 12.1 mm
Veľkosť závitu 9/16-18 in
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit JIC
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás