Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0666 € - 0,131 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0677 € - 0,0947 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0445 € - 0,1229 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,5475 € - 1,0782 € 285 Na sklade
63.7 mm
2-1/2-12 in
Modrá
30.5 mm
JIC
2
0,2603 € - 0,5167 € Požiadajte o dodací termin tu
47.9 mm
1-1/2 in
Modrá
21.6 mm
NPT
2
0,0721 € - 0,1419 € 3400 Na sklade
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,0706 € - 0,1403 € 990 Na sklade
13.0 mm
1/4-19 in
Žltá
11.0 mm
GAS
1
0,1692 € - 0,3344 € 241430 Na sklade
34.0 mm
#1-11 in
Žltá
18.0 mm
GAS
1
0,0898 € - 0,178 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,0763 € - 0,1508 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
#1-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,1507 € - 0,2983 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
1/8 in
Modrá
8.1 mm
NPT
2
0,1078 € - 0,1997 € 2340 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,0821 € - 0,1622 € 6250 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,3911 € - 0,7736 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,0917 € - 0,1698 € 10025 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,1258 € - 0,2485 € 1400 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,061 € - 0,12 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0415 € - 0,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
3/8-24
Prírodná
11.1 mm
JIC
2
0,1258 € - 0,2485 € 44000 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,0721 € - 0,1419 € 2500 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177624

Cenové rozpätie
0,0947 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,1229 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

10177556

Cenové rozpätie
1,0782 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 47.85 mm Polyetylén LD Modrá

10178492

Cenové rozpätie
0,5167 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 13.0 mm Polyetylén LD Žltá

10070598

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 34.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084748

Cenové rozpätie
0,3344 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
241430 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-11 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,178 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Modrá

10177372

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 9.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178539

Cenové rozpätie
0,2983 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1078 €

Úroveň zásob
2340 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Prírodná

10177600

Cenové rozpätie
0,1622 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7736 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Prírodná

10177426

Cenové rozpätie
0,1698 € - 0,0917 €

Úroveň zásob
10025 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,12 € - 0,061 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Prírodná

10177549

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,0415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177457

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,1258 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE