Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0619 € - 0,1224 € 6370 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
0,0944 € - 0,1867 € 10196 Na sklade
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,0905 € - 0,1796 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrické
1
0,1141 € - 0,2268 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,067 € - 0,1331 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M14
Žltá
14.1 mm
Metrické
1
0,0789 € - 0,1564 € 11700 Na sklade
16.0 mm
3/8-19 in
Žltá
12.0 mm
GAS
1
0,0874 € - 0,1726 € 63695 Na sklade
17.1 mm
11/16-16 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1061 € - 0,2109 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,0841 € - 0,1665 € 23400 Na sklade
16.5 mm
M16
Žltá
16.5 mm
Metrické
1
0,1807 € - 0,3582 € 3200 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0724 € - 0,1438 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
1/4-19 in
Žltá
11.0 mm
GAS
1
0,1735 € - 0,3428 € 226930 Na sklade
34.0 mm
#1-11 in
Žltá
18.0 mm
GAS
1
0,0921 € - 0,1824 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
0,4009 € - 0,7929 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,0782 € - 0,1546 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
#1-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,106 € - 0,2102 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,1035 € - 0,2051 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
0,0844 € - 0,1662 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,0992 € - 0,1965 € 20190 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrické
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
6370 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1867 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
10196 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072462

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10071120

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
11700 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 17.1 mm Polyetylén LD Modrá

10091326

Cenové rozpätie
0,1726 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
63695 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2109 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10068298

Cenové rozpätie
0,1665 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
23400 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 36.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091371

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 13.0 mm Polyetylén LD Žltá

10070598

Cenové rozpätie
0,1438 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 34.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084748

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
226930 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-11 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,1824 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7929 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Modrá

10177372

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1965 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
20190 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD