Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0944 € - 0,1867 € 6196 Na sklade
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,0912 € - 0,18 € 2236 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,1105 € - 0,2047 € 2340 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,3046 € - 0,5969 € 2400 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,0782 € - 0,1546 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
#1-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € 2297 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,4009 € - 0,7929 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,139 € - 0,3613 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0814 € - 0,1613 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,106 € - 0,2102 € 2000 Na sklade
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
0,094 € - 0,174 € 10025 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1824 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,1096 € - 0,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1" x 14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
1
0,1029 € - 0,2045 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M22
Žltá
22.0 mm
Metrické
1
0,0619 € - 0,1224 € 19870 Na sklade
12.0 mm
M12
Žltá
12.0 mm
Metrické
1
0,0905 € - 0,1796 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M18
Žltá
18.0 mm
Metrické
1
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,0844 € - 0,1662 € Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,0789 € - 0,1564 € 27700 Na sklade
16.0 mm
3/8-19 in
Žltá
12.0 mm
GAS
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1867 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
6196 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Modrá

10177396

Cenové rozpätie
0,18 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
2236 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,2047 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
2340 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177501

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Modrá

10177372

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Prírodná

10177440

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
2297 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7929 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,139 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1613 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Prírodná

10177426

Cenové rozpätie
0,174 € - 0,094 €

Úroveň zásob
10025 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,1824 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

10091340

Cenové rozpätie
0,2173 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.0 mm Polyetylén LD Žltá

10069820

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,1029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072455

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
19870 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072479

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10071120

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
27700 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP