Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0625 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
11/16-16
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,3046 € - 0,5969 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,0825 € - 0,1151 € Požiadajte o dodací termin tu
16.8 mm
Prírodná
14.7 mm
1
0,4257 € - 0,8419 € 320 Na sklade
59.4 mm
2 in
Modrá
22.6 mm
NPT
2
0,0683 € - 0,1343 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1301 € 77 Na sklade
18.8 mm
3/4-16
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € 11050 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,1329 € - 0,2626 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
1/4 in
Modrá
12.5 mm
NPT
2
0,066 € - 0,1301 € 1050 Na sklade
18.8 mm
3/4-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,1545 € - 0,3058 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
1/8 in
Modrá
8.1 mm
NPT
2
0,1128 € - 0,2232 € 37400 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 22036 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,0755 € - 0,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,0912 € - 0,18 € 2236 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,0814 € - 0,1613 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
0,129 € - 0,2547 € Požiadajte o dodací termin tu
36.4 mm
1-7/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,0456 € - 0,126 € 5500 Na sklade
11.0 mm
7/16-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,1105 € - 0,2047 € 2340 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12
Modrá
19.1 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Modrá

10177631

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.8 mm 14.7 mm Polyetylén LD Prírodná

10325209

Cenové rozpätie
0,1151 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 59.41 mm Polyetylén LD Modrá

10178553

Cenové rozpätie
0,8419 € - 0,4257 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Prírodná

10177662

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 13.49 mm Polyetylén LD Modrá

10178522

Cenové rozpätie
0,2626 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10177655

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,066 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-16 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 9.8 mm Polyetylén LD Modrá

10178539

Cenové rozpätie
0,3058 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
37400 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
22036 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Modrá

10177396

Cenové rozpätie
0,18 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
2236 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1613 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2547 € - 0,129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10177587

Cenové rozpätie
0,126 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 29.77 mm Polyetylén LD Modrá

10177419

Cenové rozpätie
0,2047 € - 0,1105 €

Úroveň zásob
2340 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE