Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0782 € - 0,1546 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
#1-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € 5100 Na sklade
47.5 mm
1-7/8-12 in
Prírodná
24.1 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € 41800 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 22036 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-7/8-12 in
Modrá
24.1 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1258 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,2288 € - 0,4198 € Požiadajte o dodací termin tu
33.4 mm
Prírodná
22.8 mm
1
0,0724 € - 0,1438 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
1/4-19 in
Žltá
11.0 mm
GAS
1
0,1735 € - 0,3428 € 228430 Na sklade
34.0 mm
#1-11 in
Žltá
18.0 mm
GAS
1
0,0921 € - 0,1824 € Požiadajte o dodací termin tu
18.8 mm
3/4” x 16
Modrá
14.2 mm
Závit UNF
1
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,1807 € - 0,3582 € 3200 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,1575 € - 0,3306 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
15⁄16” x 12
Modrá
19.0 mm
Závit UNF
1
0,0755 € - 0,1494 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
2
0,106 € - 0,2102 € 2000 Na sklade
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,1035 € - 0,2051 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
0,0912 € - 0,18 € 2500 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € 4497 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,4009 € - 0,7929 € 43 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12 in
Modrá
21.0 mm
JIC
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Modrá

10177372

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Prírodná

10177525

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
41800 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Modrá

10177471

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
22036 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Modrá

10177518

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.4 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10325247

Cenové rozpätie
0,4198 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 13.0 mm Polyetylén LD Žltá

10070598

Cenové rozpätie
0,1438 € - 0,0724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 34.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084748

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
228430 Na sklade
Atribúty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-11 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 18.8 mm Polyetylén LD Modrá

10070581

Cenové rozpätie
0,1824 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4” x 16
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 36.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091371

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 33.1 mm Polyetylén LD Modrá

10092132

Cenové rozpätie
0,3306 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15⁄16” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Modrá

10177358

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Prírodná

10177402

Cenové rozpätie
0,18 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Prírodná

10177440

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
4497 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 42.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092255

Cenové rozpätie
0,7929 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC