External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer tela | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2288 € - 84,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
16,5703 € - 16,5703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
20,0099 € - 20,0099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
35,1713 € - 83,9934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
35,8999 € - 40,8212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
23,2268 € - 55,497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
23,5824 € - 56,3333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
27,9348 € - 66,698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
23,4259 € - 26,6405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
36,1986 € - 86,4714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
36,227 € - 36,227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
42,7983 € - 42,7983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
18,4763 € - 18,4763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
22,914 € - 22,914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
35,4012 € - 84,5362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
34,8984 € - 39,6808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
35,4733 € - 84,7688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
23,3264 € - 55,706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
23,7958 € - 56,871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
23,4829 € - 55,7957 € | 31 Na sklade |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montáž skrutkou
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku