Menu Hľadať

Upínacia páka 45.0 mm Vonkajší závit M6 Čierna

Nový kód produktu:

10508848

Starý kód produktu:

1505437

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 9,2555 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,26 €

1 x 9,2555 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Hliník
Montážny materiál Hliník
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 9.9 mm
Celková výška 35.0 mm
Celková dĺžka 45.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 7318190020

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás