10508862
1505439
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 9,2853 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Material | Aluminium |
Mount Material | Aluminium |
Mount Type | Stud |
Body Diameter | 12.9 mm |
Body Diameter | 0.508 in |
Overall Height | 45.0 mm |
Overall Height | 1.772 in |
Overall Length | 63.0 mm |
Overall Length | 2.48 in |
Thread Length | 32.0 mm |
Thread Length | 1.26 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7318190020 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku