Menu Hľadať

Roztiahnuteľné maskovacie kryty

Na sklade

Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.

Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.

Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.

  • Špeciálne navrhnuté na ochranu častí pred nátermi, maľovaním, pokovovaním alebo abrazívnymi úpravami.
  • Najlepšie sa používajú na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania.
  • Odoláva teplotám až do 100C pre silikónové a polyetylén ld materiály a až do 60C pre PE materiály.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Maximálna teplota A Typ OD Kúpiť
0,0929 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,2259 € - 0,251 € 500 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,1992 € - 0,2213 € 900 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,7551 € - 0,839 € 250 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
1,0784 € - 1,1982 € 250 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,1381 € - 0,1535 € 1000 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,405 € - 0,45 € 500 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,2323 € - 0,2581 € 500 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,0929 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,3934 € - 0,4371 € 290 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,3934 € - 0,4371 € 300 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
1,0784 € - 1,1982 € 250 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,1381 € - 0,1535 € 1000 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 500 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,7721 € - 0,8579 € 200 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,1593 € - 0,177 € 1000 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
1,2488 € - 3,3667 € 3950 Na sklade
Červená
Silikón
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,0535 € - 2,3397 € 1400 Na sklade
Biela
Silikón
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,5493 € - 4,6681 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
  • z/zo 3
Krycí sáčok - sťahovací 31.0 mm 96.0 mm Modrá Polyetylén

20559366

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 62.0 mm 220.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559472

Cenové rozpätie
0,251 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 50.8 mm 203.2 mm Priehľadná Polyetylén

20559397

Cenové rozpätie
0,2213 € - 0,1992 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 330.2 mm Modrá Polyetylén

20559526

Cenové rozpätie
0,839 € - 0,7551 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 127.0 mm 405.1 mm Priehľadná Polyetylén

20559571

Cenové rozpätie
1,1982 € - 1,0784 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 50.8 mm 146.1 mm Priehľadná Polyetylén

20559434

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,1381 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 63.5 mm 254.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559458

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 78.0 mm 240.0 mm Modrá Polyetylén

20559489

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,405 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 63.5 mm 254.0 mm Modrá Polyetylén

20559441

Cenové rozpätie
0,2581 € - 0,2323 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 31.0 mm 96.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559373

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 89.0 mm 457.2 mm Priehľadná Polyetylén

20559519

Cenové rozpätie
0,4371 € - 0,3934 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 89.0 mm 457.2 mm Modrá Polyetylén

20559502

Cenové rozpätie
0,4371 € - 0,3934 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 127.0 mm 405.1 mm Modrá Polyetylén

20559564

Cenové rozpätie
1,1982 € - 1,0784 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 50.8 mm 146.1 mm Modrá Polyetylén

20559427

Cenové rozpätie
0,1535 € - 0,1381 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 78.0 mm 240.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559496

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,405 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 146.0 mm 609.6 mm Modrá Polyetylén

20559540

Cenové rozpätie
0,8579 € - 0,7721 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 25.4 mm 76.2 mm Modrá Polyetylén

20559342

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1593 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 70.0 mm 97.0 mm Červená Silikón

10350485

Cenové rozpätie
3,3667 € - 1,2488 €

Úroveň zásob
3950 Na sklade
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 60.0 mm 75.0 mm Biela Silikón

10350478

Cenové rozpätie
2,3397 € - 1,0535 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 127.5 mm Modrá Silikón

10350461

Cenové rozpätie
4,6681 € - 1,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C