Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 89.0 mm 457.2 mm Modrá Polyetylén

Rozšíriteľný kryt na maskovanie navrhnutý tak, aby sa prispôsobil a chránil objekt alebo povrch pred špinou a vlhkosťou počas skladovania a prepravy. Môže sa rozšíriť alebo zúžiť, aby sa prispôsobilo rôznym veľkostiam. Je to opakovane použiteľné. Vyrobené z PE (polyetylén). Odolá teplotám až do 60°C / 140°F.
Nový kód produktu:

20559502

Starý kód produktu:

20559502

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 1499 0,4371 €
1500 + 0,3934 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

131,13 €

300 x 0,4371 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Maximálna teplota 60 °C
Farba Modrá
Materiál Polyetylén
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás