Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 31.0 mm 96.0 mm Priehľadná Polyetylén

Rozšíriteľný kryt na maskovanie navrhnutý tak, aby sa prispôsobil a chránil objekt alebo povrch pred špinou a vlhkosťou počas skladovania a prepravy. Môže sa rozšíriť alebo zúžiť, aby sa prispôsobilo rôznym veľkostiam. Je to opakovane použiteľné. Vyrobené z PE (polyetylén). Odolá teplotám až do 60°C / 140°F.
Nový kód produktu:

20559373

Starý kód produktu:

20559373

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1032 €
5000 + 0,0929 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

103,20 €

1000 x 0,1032 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 31.0 mm
OD 96.0 mm
Maximálna teplota 60 °C
Farba Priehľadná
Materiál Polyetylén
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás