Menu Hľadať

Rozpierky

Na sklade

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
703 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dokončiť Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
2,0026 € - 2,40 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
18.0 mm
2,6751 € - 3,2102 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
35.0 mm
4,3719 € - 4,3719 € 100 Na sklade
M6
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
60.0 mm
3,3325 € - 3,3325 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
14.0 mm
15.0 mm
0,3863 € - 0,6283 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
12.0 mm
0,6458 € - 1,0161 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
12.0 mm
0,6969 € - 1,366 € 150 Na sklade
M3
5.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
12.0 mm
0,2143 € - 0,3922 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
4.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,2419 € - 0,4431 € 80 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
12.0 mm
0,3226 € - 0,5237 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Poniklovaná
5.0 mm
10.0 mm
0,707 € - 1,1138 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
5.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
12.0 mm
0,6426 € - 1,0417 € 7500 Na sklade
M3
5.5 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5.0 mm
10.0 mm
0,3149 € - 0,5117 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
6.5 mm
13.0 mm
0,7624 € - 1,5016 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Pozinkovaný
5.0 mm
10.0 mm
1,0979 € - 1,5287 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
8.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5.0 mm
10.0 mm
0,2915 € - 0,5336 € 48 Na sklade
M4
7.0 mm
Pozinkovaný
5.5 mm
11.0 mm
0,258 € - 0,4723 € 13 Na sklade
M2
4.0 mm
Poniklovaná
6.0 mm
15.0 mm
0,4125 € - 0,6706 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Poniklovaná
7.0 mm
14.0 mm
5,3503 € - 5,3503 € 606 Na sklade
M6
10.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
10.0 mm
80.0 mm
3,7146 € - 3,7146 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
14.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 36
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Cenové rozpätie
2,40 € - 2,0026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Cenové rozpätie
3,2102 € - 2,6751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Cenové rozpätie
4,3719 € - 4,3719 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Cenové rozpätie
3,3325 € - 3,3325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Cenové rozpätie
0,6283 € - 0,3863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Cenové rozpätie
1,0161 € - 0,6458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Cenové rozpätie
1,366 € - 0,6969 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Cenové rozpätie
0,3922 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Cenové rozpätie
0,4431 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Cenové rozpätie
0,5237 € - 0,3226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Cenové rozpätie
1,1138 € - 0,707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.5 mm M3 10.0 mm

10225738

Cenové rozpätie
1,0417 € - 0,6426 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,3149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Cenové rozpätie
1,5016 € - 0,7624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Cenové rozpätie
1,5287 € - 1,0979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 11.0 mm

10226018

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.5 mm
  • Farba
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Cenové rozpätie
0,4723 € - 0,258 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M4 14.0 mm

10096741

Cenové rozpätie
0,6706 € - 0,4125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Farba
    Mosadz
  • Dokončiť
    Poniklovaná
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Cenové rozpätie
5,3503 € - 5,3503 €

Úroveň zásob
606 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Cenové rozpätie
3,7146 € - 3,7146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ