This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,398 € - 0,4706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6481 € - 0,7734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3547 € - 0,421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3928 € - 0,4662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5534 € - 0,5534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4768 € - 0,5687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4127 € - 0,4937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5791 € - 0,5791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4548 € - 0,5423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7307 € - 0,8682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4165 € - 0,4983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4356 € - 0,5197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3485 € - 0,4157 € | 34 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4154 € - 0,4956 € | 100 Na sklade |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,4784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,7441 € - 7,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3116 € - 2,7739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3261 € - 9,0848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3907 € - 0,4667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku