Menu Hľadať

Rozpierky pre PCB s opačným uchytením

Na sklade

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Skupina SR: SR2749

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
258 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1863 € - 0,3912 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 mm
0,2603 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1453 € - 0,1615 € 4160 Na sklade
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1578 € - 0,1963 € 16000 Na sklade
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,2051 € - 0,2051 € 490 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,2545 € - 0,4637 € 21500 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
12.0 mm
0,2901 € - 0,4707 € 5800 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
28.0 mm
0,2091 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2517 € - 0,4679 € 600 Na sklade
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2603 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1792 € - 0,2219 € 9000 Na sklade
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1588 € - 0,1588 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1102 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1548 € - 0,3251 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0403 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1319 € - 0,1466 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1602 € - 0,3363 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1692 € - 0,3553 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
0,1485 € - 0,1485 € 1000 Na sklade
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1715 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
  • z/zo 13
Rozpierka s opačným uchytením 16.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151907

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023426

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10023464

Cenové rozpätie
0,1615 € - 0,1453 €

Úroveň zásob
4160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002186

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151822

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,2051 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.9 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.0 mm PA6 Prírodná

10067741

Cenové rozpätie
0,4637 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 28.0 mm PA6 Prírodná

10067789

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 3.2 mm PA6 Prírodná

10184370

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 10.0 mm PA6 Prírodná

10184417

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10023501

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001837

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151457

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Čierna

10023372

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    4.0 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151440

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,1548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Prírodná

10001844

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zatlačením
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022771

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,1319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    8.7 mm
Rozpierka s opačným uchytením 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151723

Cenové rozpätie
0,3363 € - 0,1602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151761

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    2.8 mm
Rozpierka s opačným uchytením 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151464

Cenové rozpätie
0,1485 € - 0,1485 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm
Rozpierka s opačným uchytením 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10643396

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    3.1 mm