10002186
CRLCBSR-5-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1963 € |
10000 + | 0,1578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 10.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.394 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 1.5 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.059 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.047 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 1.2 mm |
Dĺžka rozpierky | 7.9 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.311 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku