10151464
CBRLDS025A
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap-Lock |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 3.1 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.122 in |
Výška uzamykacej hlavy B | 2.2 mm |
Výška uzamykacej hlavy B | 0.087 in |
Rozsah hrúbky panela A | 0.047 - 0.067 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.2 - 1.7 mm |
Hrúbka panela B | 0.031 - 0.063 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 1.6 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.315 in |
Dĺžka rozpierky | 8.0 mm |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku