Menu Hľadať

Rozpera pre PCB s plochou podložkou

Na sklade

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1325 € - 0,1473 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1538 € - 0,1709 € 10000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,2057 € - 0,2286 € 9000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2048 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,151 € - 0,1677 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1612 € - 0,1791 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1343 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,123 € - 0,1366 € 9713 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1061 € - 0,1179 € 8245 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1602 € 25000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1064 € - 0,1182 € 5000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1335 € - 0,165 € 3700 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1587 € - 0,1764 € 29000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1567 € - 0,1742 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1905 € - 0,2347 € 4000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1245 € - 0,1383 € 18000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1409 € - 0,1566 € 10000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1343 € - 0,165 € 9000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1171 € - 0,1301 € 11000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1279 € - 0,1421 € 5800 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001769

Cenové rozpätie
0,1473 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022382

Cenové rozpätie
0,1709 € - 0,1538 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022429

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,2057 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10021903

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10021941

Cenové rozpätie
0,1677 € - 0,151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10021989

Cenové rozpätie
0,1791 € - 0,1612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021880

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka PCB 4.8 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10021927

Cenové rozpätie
0,1366 € - 0,123 €

Úroveň zásob
9713 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021910

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
8245 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka PCB 9.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021958

Cenové rozpätie
0,1602 € - 0,1442 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021934

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021972

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1335 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10021965

Cenové rozpätie
0,1764 € - 0,1587 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022009

Cenové rozpätie
0,1742 € - 0,1567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022375

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022405

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,1245 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022443

Cenové rozpätie
0,1566 € - 0,1409 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021996

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022399

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1171 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022412

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm