10022009
PS-8-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1742 € |
| 5000 + | 0,1567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Priemer otvoru | 4.8 mm |
| Priemer otvoru | 0.189 in |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 5.6 mm |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.22 in |
| Spôsob uchytenia | Locking Arrowhead Fix |
| Priemer tela | 7.1 mm |
| Priemer tela | 0.28 in |
| Celková šírka | 14.3 mm |
| Celková šírka | 0.563 in |
| Hrúbka steny | 0.030 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Štandardné | RMS |
| Štandardné | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku