Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu základňu s priehlbinou pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu.
Nový kód produktu:

10001769

Starý kód produktu:

CPST-3-01

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1473 €
5000 + 0,1325 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

147,30 €

1000 x 0,1473 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Priemer otvoru 2.5 mm
Výška hlavy s blokovacím systémom 2.0 mm
Spôsob uchytenia Locking Teardrop Fix
Priemer tela 4.4 mm
Celková šírka 9.5 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Štandardné REACH
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás