Menu Hľadať

Cape 12.7 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10251188

Starý kód produktu:

461795

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1999 0,3114 €
2000 + 0,2616 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,14 €

100 x 0,3114 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.7 mm
IH 76.2 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás