Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,351 € - 0,351 € | 100 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2311 € - 0,2348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2533 € - 0,2632 € | 450 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,241 € - 0,241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5179 € - 0,5277 € | 4400 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4437 € - 0,4548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3113 € - 2,3483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2483 € - 1,273 € | 1000 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3236 € - 2,3731 € | 600 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,9566 € - 0,9776 € | 100 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2236 € - 0,2274 € | 4000 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,4177 € - 0,435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6538 € - 0,6661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,2904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,0935 € - 0,0935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,3348 € - 1,3595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,4227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku