Menu Hľadať

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10348918

Starý kód produktu:

1461890

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1599 1,273 €
1600 + 1,2483 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

127,30 €

100 x 1,273 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in UNF; M20
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás