Tieto protikusy pre strmeňové spoje sú určené na spojenie so strmeňovým spojom, čo umožňuje hladký a kontrolovaný pohyb. Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.
Vynikajúce prispôsobenie protikusu poskytuje tesné a pevné spojenie so strmeňovým spojom, čo zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a optimálny prenos zaťaženia. Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie medzi protikusmi, čo prispieva k celkovej dlhej životnosti a účinnosti spoja.
Spoľahlivým a bezpečným spojením zaisťujú, že zostanú zarovnané a spojené pri premenlivom zaťažení a podmienkach. Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Závitová ruka | Typ závitu | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
| 2 Na sklade |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku