20211585
20211585
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 7.5 |
| d2 | M5 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l4 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnosť g | 12.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku