20211837
20211837
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Hmotnosť g | 397.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku