Menu Hľadať

Protikus pre strmeňový spoj 10.0 M10 15.0 Oceľ

Tento protikus pre strmeňový spoj s vnútorným závitom sa používa v mechanických spojeniach a systémoch, ktoré vyžadujú bezpečné spojenie. Zaisťuje správne zarovnanie, stabilitu a prenos zaťaženia spojovacej zostavy. Vyrobené z ocele, ktorá mu dodáva odolnosť a pevnosť. Navrhnuté tak, aby veľkosť závitu zodpovedala strmeňovému spoju.
Nový kód produktu:

20211622

Starý kód produktu:

20211622

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l4 18.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnosť g 98.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás