Menu Hľadať

Protikusy pre strmeňové spoje

Na sklade

Tieto protikusy pre strmeňové spoje sú určené na spojenie so strmeňovým spojom, čo umožňuje hladký a kontrolovaný pohyb. Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.

Vynikajúce prispôsobenie protikusu poskytuje tesné a pevné spojenie so strmeňovým spojom, čo zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a optimálny prenos zaťaženia. Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie medzi protikusmi, čo prispieva k celkovej dlhej životnosti a účinnosti spoja.

Spoľahlivým a bezpečným spojením zaisťujú, že zostanú zarovnané a spojené pri premenlivom zaťažení a podmienkach. Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.

  • Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.
  • Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie.
  • Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie, čo prispieva k dlhej životnosti a účinnosti spoja.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Závitová ruka Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
Left Hand
Fine
14.0
72.0
21.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
2 Na sklade
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
  • z/zo 2
Protikus pre strmeňový spoj 10.0 M10 15.0 Oceľ

20211783


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Protikus pre strmeňový spoj 16.0 M16 24.0 Oceľ

20211844


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Protikus pre strmeňový spoj 20.0 M20 30.0 Oceľ

20211851


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Protikus pre strmeňový spoj 14.0 M14 21.0 Oceľ

20211813


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Protikus pre strmeňový spoj 10.0 M10 15.0 Oceľ

20211776


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Protikus pre strmeňový spoj 12.0 M12 18.0 Oceľ

20211806


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Protikus pre strmeňový spoj 16.0 M16 24.0 Oceľ

20211837


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Protikus pre strmeňový spoj 6.0 M6 9.0 Oceľ

20211592


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Protikus pre strmeňový spoj 10.0 M10 15.0 Oceľ

20211639


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Protikus pre strmeňový spoj 8.0 M8 12.0 Oceľ

20211615


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Protikus pre strmeňový spoj 8.0 M8 12.0 Oceľ

20211608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Protikus pre strmeňový spoj 12.0 M12 18.0 Oceľ

20211646


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Protikus pre strmeňový spoj 16.0 M16 24.0 Oceľ

20211691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Protikus pre strmeňový spoj 14.0 M14 21.0 Oceľ

20211820


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Protikus pre strmeňový spoj 4.0 M4 6.0 Oceľ

20211578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Protikus pre strmeňový spoj 14.0 M14 21.0 Oceľ

20211660


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Protikus pre strmeňový spoj 12.0 M12 18.0 Oceľ

20211790


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Protikus pre strmeňový spoj 20.0 M20 30.0 Oceľ

20211714


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Protikus pre strmeňový spoj 10.0 M10 15.0 Oceľ

20211622


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Protikus pre strmeňový spoj 4.0 M4 6.0 Oceľ

20211721


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4