Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1778 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
0,2005 € - 0,2005 € 384800 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1808 € - 0,2009 € 7664 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,1522 € - 0,1905 € 21300 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1522 € - 0,1905 € 2000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 1000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 12000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € 16000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 3000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1792 € - 0,219 € 4000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,219 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 10000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1792 € - 0,219 € 1000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1507 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 4000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1578 € - 0,1948 € 2000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,1792 € - 0,219 € 22000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1215 € - 0,1266 € 8000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10110669

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004906

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
384800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015100

Cenové rozpätie
0,2009 € - 0,1808 €

Úroveň zásob
7664 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015544

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
21300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015582

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014912

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014950

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10014974

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015322

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015360

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015407

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014790

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10014837

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10014875

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015452

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015490

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm PA UL94 V-2 Čierna

10015599

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015636

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015537

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015575

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1215 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm