Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1792 € - 0,219 € 3000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1139 € - 0,1187 € 5000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 2000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,1218 € - 0,1353 € 100 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
3.2 mm
0,1863 € - 0,1863 € 39000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1603 € - 0,1781 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 1000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1507 € - 0,1848 € 10000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1278 € - 0,142 € 88000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
0,1536 € - 0,1905 € 111000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1507 € - 0,1863 € 20000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
0,1522 € - 0,1863 € 68500 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
0,0962 € - 0,1022 € 9000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1578 € - 0,1948 € 21000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € 7000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,155 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
0,2204 € - 0,4082 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
5.0 mm
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.0 mm
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2005 € - 0,2475 € 4000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015360

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Čierna

10015445

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,1139 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015483

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015735

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1218 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015186

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015438

Cenové rozpätie
0,1781 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015513

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014790

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015414

Cenové rozpätie
0,142 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
88000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015254

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
111000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015469

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015162

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
68500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Čierna

10015506

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,0962 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015292

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015209

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015247

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10331859

Cenové rozpätie
0,4082 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331897

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331903

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003268

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm