10004739
DLMSPM-20-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1578 € |
| 5000 + | 0,1306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie s dvomi výstupkami |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Uzamknutie s dvomi výstupkami |
| Priemer tela | 4.6 mm |
| Priemer tela | 0.181 in |
| Priemer otvoru A | 3.18 mm |
| Priemer otvoru A | 0.125 in |
| Priemer otvoru B | 3.18 mm |
| Priemer otvoru B | 0.125 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 3.6 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.142 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.062 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.57 mm |
| Hrúbka panela B | 1.57 mm |
| Hrúbka panela B | 0.062 in |
| Dĺžka rozpierky | 31.8 mm |
| Dĺžka rozpierky | 1.252 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku