Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).
Skupina SR: SR2719 ,SR2727
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2318 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | 17000 Na sklade |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | 54000 Na sklade |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1792 € | 210800 Na sklade |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.1 in
2.54 mm
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,1934 € | 32000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,1805 € | 12000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,219 € | 3000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1522 € - 0,1863 € | 68500 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 7000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1905 € | 111000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1948 € | 21000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,1976 € | 12000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,219 € | 590 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1948 € | 9000 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,1976 € | 37600 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku