Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
8.0 mm
0,145 € - 0,1792 € 4000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
1.6 mm
0,2019 € - 0,2475 € 4500 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2019 € - 0,2475 € 26000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,219 € - 0,4039 € 100 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2005 € - 0,2475 € 4000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2204 € - 0,4082 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,219 € - 0,4039 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.0 mm
0,1792 € - 0,219 € 6000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1763 € - 0,219 € 2945 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,2005 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1792 € - 0,219 € 2750 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
0,1464 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
15.9 mm
0,1778 € - 0,219 € 6000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,2019 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003282

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331880

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003251

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,145 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003305

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003343

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331835

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,219 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.3 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331903

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.6 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003268

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331842

Cenové rozpätie
0,4082 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003329

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003367

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003381

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10331828

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.5 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015155

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015193

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
2945 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003442

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015230

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003275

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015117

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003404

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm