Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
0,1792 € - 0,1792 € 109000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
0,1464 € - 0,1792 € 1000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
0,1976 € - 0,1976 € 10000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1616 € - 0,1796 € 20000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,2219 € - 0,2731 € 3000 Na sklade
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2219 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1526 € - 0,1887 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1564 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1564 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,2219 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2219 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1564 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2731 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0969 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003411

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003336

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
109000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003374

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015377

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015391

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,1616 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018286

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018323

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018507

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10630655

Cenové rozpätie
0,1887 € - 0,1526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10018569

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018576

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10018521

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10017821

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10017869

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10018590

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10017906

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10559512

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10110942

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018538

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 17.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10018514

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm