Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto podpera PCB s dvojitým zamykaním umožňuje pevne umiestniť na seba dve dosky v požadovanej vzdialenosti bez potreby ďalších nástrojov, čím šetrí čas potrebný na montáž. Táto podpera sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10331842

Starý kód produktu:

100720300002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4082 €
500 - 999 0,2986 €
1000 + 0,2204 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,82 €

100 x 0,4082 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie pomocou výstupku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer tela 4.5 mm
Priemer otvoru A 2.5 mm
Priemer otvoru B 2.5 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.2 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás