Menu Hľadať

Plynové vzpery bez možnosti regulácie

Na sklade

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Skupina SR: SR6482

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
97 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Maximálna sila Dĺžka rúrky Kúpiť
31,7887 € - 31,7887 € 960 Na sklade
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
32,3825 € - 64,1463 € 50 Na sklade
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
45,9983 € - 91,1155 € 10 Na sklade
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
47,1721 € - 93,4645 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
31,7887 € - 31,7887 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
32,3824 € - 32,3824 € 56 Na sklade
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
45,9982 € - 45,9982 € 20 Na sklade
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
47,172 € - 47,172 € 4 Na sklade
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
50,2239 € - 99,4964 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
48,9988 € - 48,9988 € 16 Na sklade
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
53,2067 € - 105,4122 € 17 Na sklade
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
50,2239 € - 99,4964 € 8 Na sklade
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
50,2239 € - 99,4964 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
53,2067 € - 105,4122 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
51,9089 € - 51,9089 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
54,8638 € - 54,8638 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
54,8638 € - 108,6891 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
57,0594 € - 113,039 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
57,0594 € - 113,039 € 8 Na sklade
500.0 N
61,4507 € - 61,4507 € 12 Na sklade
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
  • z/zo 5
Plynová vzpera 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Oceľ

10304884

Cenové rozpätie
31,7887 € - 31,7887 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    90.0 mm
  • Maximálna sila
    250.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Oceľ

10304921

Cenové rozpätie
64,1463 € - 32,3825 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    130.0 mm
  • Maximálna sila
    400.0 N
Plynová vzpera 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Oceľ

10304969

Cenové rozpätie
91,1155 € - 45,9983 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    180.0 mm
  • Maximálna sila
    250.0 N
Plynová vzpera 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Oceľ

10305003

Cenové rozpätie
93,4645 € - 47,1721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    230.0 mm
  • Maximálna sila
    400.0 N
Plynová vzpera 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Oceľ

10304853

Cenové rozpätie
31,7887 € - 31,7887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    90.0 mm
  • Maximálna sila
    50.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Oceľ

10304891

Cenové rozpätie
32,3824 € - 32,3824 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    130.0 mm
  • Maximálna sila
    150.0 N
Plynová vzpera 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Oceľ

10304938

Cenové rozpätie
45,9982 € - 45,9982 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    180.0 mm
  • Maximálna sila
    50.0 N
Plynová vzpera 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Oceľ

10304976

Cenové rozpätie
47,172 € - 47,172 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Priemer rúrky
    15.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    230.0 mm
  • Maximálna sila
    100.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Oceľ

10305010

Cenové rozpätie
99,4964 € - 50,2239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    145.0 mm
  • Maximálna sila
    100.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Oceľ

10630211

Cenové rozpätie
48,9988 € - 48,9988 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    145.0 mm
  • Maximálna sila
    350.0 N
Plynová vzpera 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Oceľ

10305089

Cenové rozpätie
105,4122 € - 53,2067 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    195.0 mm
  • Maximálna sila
    150.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Oceľ

10305041

Cenové rozpätie
99,4964 € - 50,2239 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    145.0 mm
  • Maximálna sila
    250.0 N
Plynová vzpera 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Oceľ

10305072

Cenové rozpätie
99,4964 € - 50,2239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    145.0 mm
  • Maximálna sila
    650.0 N
Plynová vzpera 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Oceľ

10305119

Cenové rozpätie
105,4122 € - 53,2067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    195.0 mm
  • Maximálna sila
    350.0 N
Plynová vzpera 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Oceľ

10637982

Cenové rozpätie
51,9089 € - 51,9089 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    195.0 mm
  • Maximálna sila
    550.0 N
Plynová vzpera 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Oceľ

10305188

Cenové rozpätie
54,8638 € - 54,8638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    245.0 mm
  • Maximálna sila
    150.0 N
Plynová vzpera 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Oceľ

10305225

Cenové rozpätie
108,6891 € - 54,8638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    245.0 mm
  • Maximálna sila
    450.0 N
Plynová vzpera 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Oceľ

10305270

Cenové rozpätie
113,039 € - 57,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    295.0 mm
  • Maximálna sila
    300.0 N
Plynová vzpera 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Oceľ

10305317

Cenové rozpätie
113,039 € - 57,0594 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Maximálna sila
    500.0 N
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
Plynová vzpera 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Oceľ

10305348

Cenové rozpätie
61,4507 € - 61,4507 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Priemer rúrky
    23.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    145.0 mm
  • Maximálna sila
    200.0 N