10304853
551870
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 31,7887 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer tyče | 0.236 in |
|---|---|
| Priemer tyče | 6.0 mm |
| Priemer rúrky | 15.0 mm |
| Priemer rúrky | 0.591 in |
| Dĺžka zdvihu | 60.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 2.362 in |
| Dĺžka rúrky | 3.543 in |
| Dĺžka rúrky | 90.0 mm |
| Maximálna sila | 50.0 N |
| Maximálna sila | 50.0 N |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Dokončiť | Nitrid |
| Materiál tyče | Oceľ |
| Plný materiál | Oceľ |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku