10305003
551885
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 93,4645 € |
| 10 + | 47,1721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer tyče | 6.0 mm |
|---|---|
| Priemer tyče | 0.236 in |
| Priemer rúrky | 0.591 in |
| Priemer rúrky | 15.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 7.874 in |
| Dĺžka zdvihu | 200.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 230.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 9.055 in |
| Maximálna sila | 400.0 N |
| Maximálna sila | 400.0 N |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Dokončiť | Nitrid |
| Materiál tyče | Oceľ |
| Plný materiál | Oceľ |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku