Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,045 € | 25500 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5718 € - 1,6783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0392 € | 4663 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0366 € | 101000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6597 € - 5,4191 € | 4 Na sklade |
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0398 € | 111600 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0337 € | 27743 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0703 € | 36500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1491 € | 26367 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,4087 € - 0,4087 € | 24000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,1974 € | 16750 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1491 € - 0,2084 € | 12500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2236 € - 0,2236 € | 900 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0986 € | 35020 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,3907 € | 7949 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,0991 € | 30895 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | 925 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
||
| 0,0933 € - 0,0933 € | 21200 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku