Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,794 € - 0,794 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,3866 € - 0,3866 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0163 € - 0,0185 € 3000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0696 € - 0,0696 € 28000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0156 € - 0,0176 € 6900 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,2292 € - 0,4184 € 5900 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,4693 € - 1,593 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,8833 € - 2,2331 € 100 Na sklade
Svetlohnedá
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0574 € - 0,0574 € 235 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0286 € - 0,0286 € 700 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5206 € - 1,7779 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,2331 € - 4,5656 € 19 Na sklade
Svetlohnedá
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1241 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0363 € - 0,0363 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,0456 € - 0,0456 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,086 € - 0,086 € 13000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,2789 € - 0,2789 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1767 € - 0,1767 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,1187 € - 0,1187 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0361 € - 0,0397 € 8300 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • z/zo 31
Podložka 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184882

Cenové rozpätie
0,794 € - 0,794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184820

Cenové rozpätie
0,3866 € - 0,3866 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10266137

Cenové rozpätie
0,0185 € - 0,0163 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042243

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0696 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10266175

Cenové rozpätie
0,0176 € - 0,0156 €

Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10041901

Cenové rozpätie
0,4184 € - 0,2292 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Cenové rozpätie
1,593 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Cenové rozpätie
2,2331 € - 0,8833 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10325056

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10213438

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0286 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Cenové rozpätie
1,7779 € - 0,5206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Cenové rozpätie
4,5656 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10213391

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Vonkajší priemer
    4.8 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10213407

Cenové rozpätie
0,0363 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.5 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10325049

Cenové rozpätie
0,0456 € - 0,0456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068359

Cenové rozpätie
0,086 € - 0,086 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    14.4 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184868

Cenové rozpätie
0,2789 € - 0,2789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10184813

Cenové rozpätie
0,1767 € - 0,1767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10077085

Cenové rozpätie
0,1187 € - 0,1187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042205

Cenové rozpätie
0,0397 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle