Menu Hľadať

Podložka 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z čierneho polyamidu (PA 66) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 66 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10213377

Starý kód produktu:

1340103

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 29999 0,1092 €
30000 + 0,0881 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

109,20 €

1000 x 0,1092 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 2.2 mm
Vonkajší priemer 5.0 mm
Hrúbka 0.5 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás