10220917
185100070409
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,4191 € |
| 50 - 999 | 3,5132 € |
| 1000 + | 2,6597 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnútorný priemer | 0.413 in |
|---|---|
| Vnútorný priemer | 10.5 mm |
| Vonkajší priemer | 21.0 mm |
| Vonkajší priemer | 0.827 in |
| Hrúbka | 2.0 mm |
| Hrúbka | 0.079 in |
| Typ podložky | Plochá podložka |
| Tvar podložky | Okrúhle |
| Farba | Svetlohnedá |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Špecifikácie | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku