Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0575 € - 0,0621 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0236 € - 0,0245 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1023 € - 0,1023 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0752 € - 0,0752 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3879 € - 0,3879 € 3000 Na sklade
Prírodná
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
10214626 0,0416 € - 0,0433 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,365 € - 0,3894 € 1221 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0666 € - 0,0666 € 4913 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • z/zo 31
Podložka 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Cenové rozpätie
0,0621 € - 0,0575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10214688

Cenové rozpätie
0,0245 € - 0,0236 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.7 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Cenové rozpätie
0,1023 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10340691

Cenové rozpätie
0,0752 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Cenové rozpätie
0,3879 € - 0,3879 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.5 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10214626

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0416 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10340547

Cenové rozpätie
0,3894 € - 0,365 €

Úroveň zásob
1221 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    18.5 mm
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10340592

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
4913 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 0.125 in 0.235 in 0.040 in Polyamid 6.6

10355855


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6 mm
  • Hrúbka
    1 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle