10214718
1344066
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0608 € |
10000 - 19999 | 0,0586 € |
20000 + | 0,0564 € |
Inside Diameter | 8.4 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.331 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku