Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2996 € - 0,2996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,32 € | 500 Na sklade |
Priesvitná
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5703 € - 0,5703 € | 53785 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1794 € - 0,1794 € | 4853 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,0848 € | 69000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 18220 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,377 € - 0,377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4653 € - 0,4653 € | 19400 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0527 € | 49000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | 30000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,116 € | 11000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,1147 € | 2800 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2057 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 69000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0188 € - 0,0222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1223 € | 32500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0106 € - 0,0106 € | 47050 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku