Menu Hľadať

Plochá podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

Okrúhle, ploché podložky vyrobené z PEEK (Polyéter éter ketón) sú navrhnuté pre vysokoteplotné aplikácie s maximálnou teplotou nepretržitého používania 180 °C. PEEK vykazuje vysokú fyzikálnu pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu spolu s vynikajúcou chemickou a elektrickou izoláciou. Trieda do UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10220863

Starý kód produktu:

185030070409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,7779 €
250 - 999 0,6941 €
1000 + 0,5206 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

44,45 €

25 x 1,7779 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 3.2 mm
Vonkajší priemer 7.0 mm
Hrúbka 0.5 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Svetlohnedá
Plný materiál Polyéteréterketón
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás