Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0898 € - 0,1198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,1832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,1205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0235 € - 0,029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0098 € - 0,0121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0937 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0132 € - 0,0163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,2425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0458 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku