Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0458 € - 0,061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0579 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0667 € | 8000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2333 € - 0,3093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0327 € - 0,0404 € | 4620 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,5226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,0306 € - 0,0378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku