Menu Hľadať

Plochá podložka 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10354858

Starý kód produktu:

16M08525200

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2425 €
2500 - 9999 0,2182 €
10000 + 0,1964 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

121,25 €

500 x 0,2425 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 8.5 mm
Vonkajší priemer 25.0 mm
Hrúbka 2.0 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás