10357224
17W20002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,5226 € |
2500 - 9999 | 0,4703 € |
10000 + | 0,4233 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnútorný priemer | 13 mm |
---|---|
Vnútorný priemer | 0.510 in |
Vonkajší priemer | 50.8 mm |
Vonkajší priemer | 2.000 in |
Hrúbka | 0.060 in |
Hrúbka | 1.5 mm |
Typ podložky | Plochá podložka |
Tvar podložky | Okrúhle |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Normy | REACH, RoHS, UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku